10166499
RKW-8-12-BL
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 5,2152 zł |
Kolor | Niebieski |
---|---|
Materiał haczyka | LDPE |
Materiał paska | Nylon |
Rodzaj otworu | Screw Hole |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nie |
Całkowita długość | 305.0 mm |
Całkowita długość | 12.008 in |
Szerokość całkowita | 12.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość paska | 12.7 mm |
Szerokość paska | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować