10166383
RKW-6-6-GY
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 3,8068 zł |
Kolor | Szary |
---|---|
Materiał haczyka | LDPE |
Materiał paska | Nylon |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nie |
Całkowita długość | 152.4 mm |
Całkowita długość | 6 in |
Szerokość całkowita | 19.1 mm |
Szerokość całkowita | 0.752 in |
Szerokość paska | 9.5 mm |
Szerokość paska | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować