10639528
RKW-12-18-GY
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 13,4819 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Szary |
---|---|
Materiał haczyka | LDPE |
Materiał paska | Nylon |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nie |
Całkowita długość | 457.2 mm |
Całkowita długość | 18 in |
Szerokość całkowita | 38.1 mm |
Szerokość całkowita | 1.5 in |
Szerokość paska | 19.1 mm |
Szerokość paska | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować