10644959
RKW-12-13-W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 7,3599 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Materiał haczyka | LDPE |
Materiał paska | Nylon |
Rodzaj otworu | Screw Hole |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nie |
Całkowita długość | 330.0 mm |
Całkowita długość | 12.992 in |
Szerokość całkowita | 38.1 mm |
Szerokość całkowita | 1.5 in |
Szerokość paska | 19.1 mm |
Szerokość paska | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować