10393529
496030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 27,387 zł |
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Clear |
Material | PO |
Packaging Style | Pre-Cut Lengths |
Special Features | Not Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 3.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.118 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 1.22 m |
Overall Length | 4.003 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 9.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.354 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 1.4 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.055 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować