Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 9.5 mm PO Czarny

Te rurki termokurczliwe 2:1 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, wysoką odpornością mechaniczną i zmniejszają palność, dzięki czemu są szeroko stosowane w sektorach telekomunikacji, elektroniki i motoryzacji. Kolor czarny.
Numer produktu Essentra:

10357767

Numer produktu produkcyjny:

174950569918

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 105,9087 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

105,91 zł

1 x 105,9087 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Bez kleju
Kolor Czarny
Materiał PO
Rodzaj opakowania Pudełko
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 4.8 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 5.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 9.5 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.6 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt