10301944
550997
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 123,6682 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 7.9 mm |
---|---|
Ball Diameter | 0.311 in |
Ball Up Load Capacity | 15.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 33.1 lbs |
Body Diameter | 15.0 mm |
Body Diameter | 0.591 in |
Head Height | 12.5 mm |
Head Height | 0.492 in |
Overall Height | 20.5 mm |
Overall Height | 0.807 in |
Thread Size | M4 |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Colour | Natural |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować