Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | h3 | Typ regulacji | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,1115 zł - 404,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 161,0014 zł - 214,6685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 170,1104 zł - 226,8289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 274,7968 zł - 366,3813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
23.0
|
Z przeciwnakrętką
|
86.0
|
||
| 207,5337 zł - 276,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0
|
||
| 698,8396 zł - 931,7707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
29.0
|
Z przeciwnakrętką
|
106.0
|
||
| 278,8807 zł - 371,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
18.0
|
Z przeciwnakrętką
|
67.0
|
||
| 585,9413 zł - 781,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 585,9413 zł - 781,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 243,3418 zł - 324,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 136,5461 zł - 182,0464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 186,0396 zł - 248,0534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
43.0
|
||
| 243,3418 zł - 324,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 150,7261 zł - 200,9376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 251,284 zł - 335,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0
|
||
| 189,6298 zł - 252,8098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 235,0853 zł - 313,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 251,284 zł - 335,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0
|
||
| 180,0275 zł - 240,0213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 352,9645 zł - 470,6194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
32.0
|
Standard
|
86.0