20201241
20201241
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 245,4464 zł |
| 5 - 9 | 220,9192 zł |
| 10 - 19 | 208,6338 zł |
| 20 + | 184,1066 zł |
| Typ regulacji | Standard |
|---|---|
| Do śruby | M12 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 22.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 80.40 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 120.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować