20202200
20202200
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 493,4197 zł |
5 - 9 | 444,0603 zł |
10 - 19 | 419,4024 zł |
20 + | 370,087 zł |
Do śruby | M8 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 30.8 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 43.4 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować