Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRRCOFM
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Rozmiar wentylatora | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6985 zł - 11,6985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Śruba
|
||
| 12,5534 zł - 12,5534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Śruba
|
||
| 37,7887 zł - 37,7887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Śruba
|
||
| 10,7876 zł - 10,7876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 13,9978 zł - 13,9978 zł | 20 Na stanie |
|
|
|
||
| 8,1581 zł - 8,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Push-In
|
||
| 5,8744 zł - 5,8744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Śruba
|
||
| 4,2514 zł - 4,2514 zł | 6 Na stanie |
Stal
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Śruba
|
||
| 20,2373 zł - 49,5813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Śruba
|
||
| 44,7116 zł - 44,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
| 10,6868 zł - 10,6868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 7,0234 zł - 7,0234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Śruba
|
||
| 10,5423 zł - 10,5423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Śruba
|
||
| 12,8547 zł - 12,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Śruba
|
||
| 9,7093 zł - 9,7093 zł | 460 Na stanie |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
||
| 7,4543 zł - 7,4543 zł | 18 Na stanie |
Stal
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
| 51,2611 zł - 51,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
| 11,0859 zł - 11,0859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 7,6554 zł - 7,6554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
| 27,2751 zł - 27,2751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować