10336113
1221662
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 48,1372 zł |
50 - 99 | 27,507 zł |
100 + | 19,6478 zł |
Full Material | Mild Steel |
---|---|
Mounting Method | Screw |
Shape | Circle |
Distance Between Fixing Holes | 120.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 4.724 in |
Fan Size | 120.0 mm |
Fan Size | 120.0 mm |
Overall Thickness | 4.0 mm |
Overall Thickness | 0.157 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować