10628768
1221643
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 12,4803 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Pełny materiał | Poli(akrylonitryl-butadien-styren) |
| Metoda montażu | Śruba |
| Kształt | Kwadratowy |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 4.13 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 104.9 mm |
| Rozmiar wentylatora | 120.0 mm |
| Rozmiar wentylatora | 120.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.28 in |
| Całkowita grubość | 7.1 mm |
| Szerokość całkowita | 4.618 in |
| Szerokość całkowita | 117.3 mm |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować