10635421
1221641
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 10,2352 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Pełny materiał | Poli(akrylonitryl-butadien-styren) |
| Metoda montażu | Śruba |
| Kształt | Kwadratowy |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 71.4 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.811 in |
| Rozmiar wentylatora | 80.0 mm |
| Rozmiar wentylatora | 80.0 mm |
| Całkowita grubość | 6.6 mm |
| Całkowita grubość | 0.26 in |
| Szerokość całkowita | 80.0 mm |
| Szerokość całkowita | 3.15 in |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować