10434857
464189
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,6634 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Board Thickness | 16.0 mm |
---|---|
Compatible Board Thickness | 0.63 in |
Hole Diameter | 20.5 mm |
Hole Diameter | 0.807 in |
Length Under Head | 12.5 mm |
Length Under Head | 0.492 in |
Outside Diameter | 20.5 mm |
Outside Diameter | 0.807 in |
Overall Height | 12.5 mm |
Overall Height | 0.492 in |
Screw Diameter | 13.7 mm |
Screw Diameter | 0.539 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Screw Depth | 8.0 mm |
Screw Depth | 0.315 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Nickel Plated |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować