10120118
10165
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1500 + | 3,6813 zł |
Cup Diameter | 46.0 mm |
---|---|
Cup Diameter | 1.811 in |
Hole Diameter | 5.0 mm |
Hole Diameter | 0.197 in |
Overall Thickness | 16.0 mm |
Overall Thickness | 0.63 in |
Hanging Method | Hole |
Colour | Clear |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować