20079628
89962001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 36,9668 zł |
20 + | 30,8057 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 2.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.098 in |
Śr. otworu montażowego | 11.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.433 in |
Całkowita długość | 100.0 mm |
Całkowita długość | 3.937 in |
Całkowita grubość | 2.5 mm |
Całkowita grubość | 0.098 in |
Szerokość całkowita | 75.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.953 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Rodzaj zawiasu | Leaf Lift-Off Hinge |
Kształt otworu | Przepust otwarty |
Orientacja montażu | Prawe |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować