20126490
89940001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 33,9244 zł |
20 + | 30,5319 zł |
Długość mocowania drzwi | 60.0 mm |
---|---|
Długość mocowania drzwi | 2.362 in |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 11.0 mm |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 0.433 in |
Całkowita długość | 100.0 mm |
Całkowita długość | 3.937 in |
Całkowita grubość | 2.5 mm |
Całkowita grubość | 0.098 in |
Szerokość całkowita | 75.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.953 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kształt otworu | Okrągłe |
Orientacja montażu | Lewe |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować