10099261
3399401002E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 206,3736 zł |
50 + | 171,978 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 8.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.315 in |
Śr. otworu montażowego | 8.4 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.331 in |
Całkowita długość | 60.0 mm |
Całkowita długość | 2.362 in |
Całkowita grubość | 15.0 mm |
Całkowita grubość | 0.591 in |
Szerokość całkowita | 60.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.362 in |
Kolor | Szary |
Rodzaj zawiasu | Leaf Lift-Off Hinge |
Kształt otworu | Przepust otwarty |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować