10099131
3299401002E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 100,9194 zł |
50 + | 84,0995 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 5.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.197 in |
Śr. otworu montażowego | 5.3 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.209 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Całkowita grubość | 9.0 mm |
Całkowita grubość | 0.354 in |
Szerokość całkowita | 40.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.575 in |
Kolor | Szary |
Rodzaj zawiasu | Leaf Lift-Off Hinge |
Kształt otworu | Przepust otwarty |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować