10201862
1222641
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 152,0635 zł |
| 100 - 199 | 108,6168 zł |
| 200 + | 90,514 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 8302420090 |
|---|---|
| Mechanizm zatrzaskowy | Zaczep |
| Materiał magnetyczny | Samarowo-kobaltowy |
| Rodzaj mocowania | Screw On |
| Masa zaczepu | 11.0 g |
| Masa zaczepu | 11.0 g |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 30.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.181 in |
| Wysokość całkowita | 11.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.433 in |
| Szerokość całkowita | 0.276 in |
| Szerokość całkowita | 7.0 mm |
| Całkowita długość | 39.0 mm |
| Całkowita długość | 1.535 in |
| Średnica gwintu | 0.165 in |
| Średnica gwintu | 4.2 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować