Menu Search

Zatrzask magnetyczny 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

Numer produktu Essentra:

10201848

Numer produktu produkcyjny:

1222638

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 39 301,4447 zł
40 + 215,3176 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

301,44 zł

1 x 301,4447 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Mechanizm zatrzaskowy Zaczep
Materiał magnetyczny Samarowo-kobaltowy
Rodzaj mocowania Screw On
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 40.0 mm
Wysokość całkowita 17.0 mm
Szerokość całkowita 14.1 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Średnica gwintu 3.5 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt