10201817
1222635
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 23 | 143,8992 zł |
24 + | 102,7852 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 3926909790 |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Masa zaczepu | 206.0 g |
Masa zaczepu | 206.0 g |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 95.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.74 in |
Wysokość całkowita | 21.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.843 in |
Szerokość całkowita | 21.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.846 in |
Całkowita długość | 105.0 mm |
Całkowita długość | 4.134 in |
Długość płytki | 75.0 mm |
Długość płytki | 2.953 in |
Grubość płyty | 2.0 mm |
Grubość płyty | 0.079 in |
Szerokość płytki | 19.0 mm |
Szerokość płytki | 0.748 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 55.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 2.165 in |
Materiał obudowy | Zamak |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować