10261958
466890
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,5205 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 14.3 mm |
---|---|
Przybliżona średnica uchwytu kabla | 0.563 in |
Średnica pasującego otworu | 22.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.874 in |
Średnica łba | 23.4 mm |
Średnica łba | 0.921 in |
Wysokość całkowita | 10.2 mm |
Wysokość całkowita | 0.402 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Otwarte/Zamknięte | Otwarte/Zamknięte |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować