10261941
466889
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,3177 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 12.7 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.5 in |
Compatible Hole Diameter | 19.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.748 in |
Head Diameter | 20.6 mm |
Head Diameter | 0.811 in |
Overall Height | 10.2 mm |
Overall Height | 0.402 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Open/Closed |
Special Features | Heat Stabilized |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować