10261668
466852
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 2999 | 1,5559 zł |
3000 + | 1,3252 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 20.6 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.811 in |
Compatible Hole Diameter | 27.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.094 in |
Head Diameter | 29.4 mm |
Head Diameter | 1.157 in |
Overall Height | 14.0 mm |
Overall Height | 0.551 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Special Features | Heat Stabilized |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować