Menu Search

Przelotka kablowa IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca jest wytwarzana z szarego EPDM i — zainstalowana na obudowach elektrycznych — zapewnia stopień ochrony IP67. Pasuje do gwintu PG.
Numer produktu Essentra:

10368008

Numer produktu produkcyjny:

283200122599

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,6175 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

80,88 zł

50 x 1,6175 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Jasnoszary
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 7.0 - 10.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt