Menu Search

Przelotki — standardowe/TPE

W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Wysokość pod kołnierzem Śr. otworu montażowego Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
0,344 zł - 0,3822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,344 zł - 0,3822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,4153 zł - 0,4614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,3413 zł - 0,3792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,3872 zł - 0,4302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,3841 zł - 0,4268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,3954 zł - 0,4393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikon

10313626

Przedział cen netto
0,3822 zł - 0,344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikon

10313640

Przedział cen netto
0,3822 zł - 0,344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313633

Przedział cen netto
0,4614 zł - 0,4153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    1.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313619

Przedział cen netto
0,3792 zł - 0,3413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Czarny Silikon

10313664

Przedział cen netto
0,4302 zł - 0,3872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Czarny Silikon

10313657

Przedział cen netto
0,4268 zł - 0,3841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313602

Przedział cen netto
0,4393 zł - 0,3954 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm