Menu Search

Przełącznik ręczny 1NO 4 A Żółty IP 65

IP50 plastic body yellow panel mountpush button made to fit into a 22mm cut out
Numer produktu Essentra:

10212042

Numer produktu produkcyjny:

1339785

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 48,7919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

487,92 zł

10 x 48,7919 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 22.0 mm
Kolor Żółty
Rodzaj układu obwodu 1NO
Szerokość 30.0 mm
Wysokość 42.0 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Rodzaj przycisku Przycisk
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt