Menu Search

Przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi

W produkcji

Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.

Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.

Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.

  • Zatrzask mocujący jest nie wymaga narzędzi do instalacji ani demontażu.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Złącze można zdemontować na czas konserwacji, wyjmując zacisk mocujący; umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
94 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d3 Rozmiar zacisku Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
6,8833 zł - 10,5863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
9,4972 zł - 14,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
5,8813 zł - 9,018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
8,2338 zł - 12,6339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
14,7686 zł - 22,741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
4,2258 zł - 6,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
4,40 zł - 6,7526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
12,5903 zł - 19,3865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
6,2298 zł - 9,5843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
13,9408 zł - 21,434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
8,8437 zł - 13,5923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
5,707 zł - 8,8001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
4,6179 zł - 7,1011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
10,9784 zł - 16,8597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
9,41 zł - 14,5072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
43,086 zł - 66,2627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
32,4996 zł - 50,0128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
53,3238 zł - 82,0333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
7,1882 zł - 11,0655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
12,7646 zł - 19,6043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
  • z 5
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x16 16.0 Stal

20215583

Przedział cen netto
10,5863 zł - 6,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215613

Przedział cen netto
14,5943 zł - 9,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x24 24.0 Stal

20215569

Przedział cen netto
9,018 zł - 5,8813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

20215590

Przedział cen netto
12,6339 zł - 8,2338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215668

Przedział cen netto
22,741 zł - 14,7686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x12 12.0 Stal

20215552

Przedział cen netto
6,4912 zł - 4,2258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x10 10.0 Stal

20215538

Przedział cen netto
6,7526 zł - 4,40 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    5x10
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215637

Przedział cen netto
19,3865 zł - 12,5903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x16 16.0 Stal

20215576

Przedział cen netto
9,5843 zł - 6,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215651

Przedział cen netto
21,434 zł - 13,9408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

20215606

Przedział cen netto
13,5923 zł - 8,8437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x20 20.0 Stal

20215545

Przedział cen netto
8,8001 zł - 5,707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    5x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M4 4x8 8.0 Stal

20215521

Przedział cen netto
7,1011 zł - 4,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    4x8
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215644

Przedział cen netto
16,8597 zł - 10,9784 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215620

Przedział cen netto
14,5072 zł - 9,41 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x56 56.0 Stal

20215989

Przedział cen netto
66,2627 zł - 43,086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x56
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

20216016

Przedział cen netto
50,0128 zł - 32,4996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x64 64.0 Stal

20216023

Przedział cen netto
82,0333 zł - 53,3238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x64
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x16 16.0 Stal

20215842

Przedział cen netto
11,0655 zł - 7,1882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215903

Przedział cen netto
19,6043 zł - 12,7646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0