20215620
20215620
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 14,5072 zł |
50 - 99 | 11,5883 zł |
100 - 199 | 10,8913 zł |
200 - 499 | 10,151 zł |
500 + | 9,41 zł |
Rozmiar zacisku | 10x20 |
---|---|
Gwint ręczny | Right Hand |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować