Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

Przeguby widełkowe z zaciskiem mocującym są wykonane ze stali, która gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Widełki mają kształt litery U z otworami na obu końcach służącymi do mocowania innych komponentów. Zacisk mocujący otacza podstawę widełek. blokując je w miejscu. Łatwa instalacja, gwint standardowy.
Numer produktu Essentra:

20215606

Numer produktu produkcyjny:

20215606

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 13,5923 zł
50 - 99 10,8913 zł
100 - 199 10,1942 zł
200 - 499 9,497 zł
500 + 8,8437 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,59 zł

1 x 13,5923 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 8x32
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt