Menu Search

Przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi

W produkcji

Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.

Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.

Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.

  • Zatrzask mocujący jest nie wymaga narzędzi do instalacji ani demontażu.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Złącze można zdemontować na czas konserwacji, wyjmując zacisk mocujący; umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
94 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d3 Rozmiar zacisku Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
48,7059 zł - 74,9321 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
4,0515 zł - 6,2298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
23,6559 zł - 36,3769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
24,3965 zł - 37,5532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
46,5712 zł - 71,6647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x64
Right Hand
Coarse
16.0
64.0
40,08 zł - 61,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
42,0404 zł - 64,6943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
23,3945 zł - 35,9848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
18,733 zł - 28,8401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
48.0
29,4065 zł - 45,2642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
7,1882 zł - 11,0655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
9,41 zł - 14,5072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
12,7646 zł - 19,6043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
7,8417 zł - 12,0675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
7,8417 zł - 12,0675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
13,418 zł - 20,6499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
29,4065 zł - 45,2642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
76,2827 zł - 117,3647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
12,7646 zł - 19,6043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
20,9984 zł - 32,3253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
  • z 5
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x64 64.0 Stal

20215767

Przedział cen netto
74,9321 zł - 48,7059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x64
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M4 4x8 8.0 Stal

20215798

Przedział cen netto
6,2298 zł - 4,0515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    4x8
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 48.0 Stal

20215682

Przedział cen netto
36,3769 zł - 23,6559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x28 28.0 Stal

20215705

Przedział cen netto
37,5532 zł - 24,3965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x28
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x64 64.0 Stal

20215750

Przedział cen netto
71,6647 zł - 46,5712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x64
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x56 56.0 Stal

20215712

Przedział cen netto
61,6447 zł - 40,08 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x56
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x56 56.0 Stal

20215729

Przedział cen netto
64,6943 zł - 42,0404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x56
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x28 28.0 Stal

20215699

Przedział cen netto
35,9848 zł - 23,3945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x28
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 48.0 Stal

20215675

Przedział cen netto
28,8401 zł - 18,733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

20215743

Przedział cen netto
45,2642 zł - 29,4065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x16 16.0 Stal

20215859

Przedział cen netto
11,0655 zł - 7,1882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215897

Przedział cen netto
14,5072 zł - 9,41 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215910

Przedział cen netto
19,6043 zł - 12,7646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

20215866

Przedział cen netto
12,0675 zł - 7,8417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

20215873

Przedział cen netto
12,0675 zł - 7,8417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215934

Przedział cen netto
20,6499 zł - 13,418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

20215736

Przedział cen netto
45,2642 zł - 29,4065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20 20x40 40.0 Stal

20215781

Przedział cen netto
117,3647 zł - 76,2827 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215903

Przedział cen netto
19,6043 zł - 12,7646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 48.0 Stal

20215958

Przedział cen netto
32,3253 zł - 20,9984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0