Menu Search

Przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi

W produkcji

Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.

Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.

Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.

  • Zatrzask mocujący jest nie wymaga narzędzi do instalacji ani demontażu.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Złącze można zdemontować na czas konserwacji, wyjmując zacisk mocujący; umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
94 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d3 Rozmiar zacisku Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
53,3238 zł - 82,0333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
65,8706 zł - 101,3327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
43,086 zł - 66,2627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
32,4996 zł - 50,0128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
53,3238 zł - 82,0333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
23,3945 zł - 35,9848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
42,0404 zł - 64,6943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
9,41 zł - 14,5072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
12,7646 zł - 19,6043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
20,9984 zł - 32,3253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
13,418 zł - 20,6499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
65,8706 zł - 101,3327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
13,418 zł - 20,6499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
32,4996 zł - 50,0128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
12,7646 zł - 19,6043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
20,9984 zł - 32,3253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
5,4456 zł - 8,3645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
8,016 zł - 12,3289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
9,4972 zł - 14,6379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
5,2278 zł - 8,0595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
  • z 5
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x64 64.0 Stal

20216030

Przedział cen netto
82,0333 zł - 53,3238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x64
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20 20x40 40.0 Stal

20216054

Przedział cen netto
101,3327 zł - 65,8706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x56 56.0 Stal

20215989

Przedział cen netto
66,2627 zł - 43,086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x56
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

20216016

Przedział cen netto
50,0128 zł - 32,4996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x64 64.0 Stal

20216023

Przedział cen netto
82,0333 zł - 53,3238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x64
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x28 28.0 Stal

20215699

Przedział cen netto
35,9848 zł - 23,3945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x28
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x56 56.0 Stal

20215729

Przedział cen netto
64,6943 zł - 42,0404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    14x56
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215897

Przedział cen netto
14,5072 zł - 9,41 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215910

Przedział cen netto
19,6043 zł - 12,7646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 48.0 Stal

20215941

Przedział cen netto
32,3253 zł - 20,9984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215927

Przedział cen netto
20,6499 zł - 13,418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20 20x40 40.0 Stal

20216047

Przedział cen netto
101,3327 zł - 65,8706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215934

Przedział cen netto
20,6499 zł - 13,418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

20216009

Przedział cen netto
50,0128 zł - 32,4996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    16x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

20215903

Przedział cen netto
19,6043 zł - 12,7646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 48.0 Stal

20215958

Przedział cen netto
32,3253 zł - 20,9984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x24 24.0 Stal

20215835

Przedział cen netto
8,3645 zł - 5,4456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215880

Przedział cen netto
12,3289 zł - 8,016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x10 10.0 Stal

20215804

Przedział cen netto
14,6379 zł - 9,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    5x10
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x12 12.0 Stal

20215828

Przedział cen netto
8,0595 zł - 5,2278 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0