Te przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą służą do łączenia dwóch elementów na różne sposoby. Charakteryzują się niskim tarciem i ścieraniem, co gwarantuje długą eksploatację i płynne działanie.
Składają się z kuli umieszczonej w gnieździe. Konstrukcja taka umożliwia swobodne przemieszczanie się tych dwóch elementów względem siebie. W większości przegubów kulowo-gniazdowych kulka znajduje się na wrzecionie obracającym się w obudowie. Obudowa ta jest zwykle przymocowana do każdego z łączonych elementów. Zaślepka uszczelniająca połączona z obudową zapobiega wnikaniu pyłu, zanieczyszczeń i innych cząstek stałych do wnętrza przegubu i uszkodzeniu go.
Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Dzięki łatwości instalacji i bezpieczeństwu połączenia są szeroko stosowane w układach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach medycznych i budowlanych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d4 | Gwint ręczny | d1 | l1 ±0.3 | Materiał | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,725 zł - 310,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 31,846 zł - 45,4821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
||
| 47,094 zł - 67,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
||
| 119,194 zł - 170,2964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 23,612 zł - 33,7195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
||
| 40,341 zł - 57,6368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
||
| 24,266 zł - 34,6344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna
|
13.0
|
||
| 232,725 zł - 310,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 232,725 zł - 310,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 10,848 zł - 15,5092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 7,885 zł - 11,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
||
| 46,528 zł - 66,4805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 40,69 zł - 58,116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 19,561 zł - 27,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
||
| 232,725 zł - 310,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 10,935 zł - 15,6399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 19,517 zł - 27,8817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 270,758 zł - 360,9814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
||
| 39,688 zł - 56,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
||
| 22,785 zł - 32,5432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna
|
13.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować