Menu Search

Przegub kulowy Prawa ręka 13.0 M8 Stal nierdzewna

Przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą umożliwiają płynny ruch obrotowy i liniowy. Przeguby mogą odchylać się we wszystkich kierunkach, co umożliwia obracająca się w gnieździe kulka. Zaślepka uszczelniająca zapobiega wyciekaniu smaru oraz wnikaniu zabrudzeń i ciał obcych. Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego.
Numer produktu Essentra:

20213374

Numer produktu produkcyjny:

20213374

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 32,5432 zł
50 - 99 29,2758 zł
100 - 199 26,052 zł
200 - 499 24,397 zł
500 + 22,785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

32,54 zł

1 x 32,5432 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Waga g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Siła odciągania min. kg 6.0
Obciążenie statyczne maks. 200.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 80.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 6.0
Materiał Stal nierdzewna
Materiał nakrętki Neopren

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt