Menu Search

Przegub kulowy Prawa ręka 8.0 M5 Stal

Przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą umożliwiają płynny ruch obrotowy i liniowy. Przeguby mogą odchylać się we wszystkich kierunkach, co umożliwia obracająca się w gnieździe kulka. Zaślepka uszczelniająca zapobiega wyciekaniu smaru oraz wnikaniu zabrudzeń i ciał obcych. Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Wytrzymują duże obciążenia.
Numer produktu Essentra:

20213190

Numer produktu produkcyjny:

20213190

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,2398 zł
50 - 99 10,1071 zł
100 - 199 8,9744 zł
200 - 499 8,452 zł
500 + 7,885 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,24 zł

1 x 11,2398 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Waga g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Siła odciągania min. kg 3.0
Obciążenie statyczne maks. 50.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 20.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 3.0
Materiał Stal
Materiał nakrętki Neopren

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt