Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213381
20213381
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 45,4821 zł |
| 50 - 99 | 40,9513 zł |
| 100 - 199 | 36,377 zł |
| 200 - 499 | 34,112 zł |
| 500 + | 31,846 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Waga g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Siła odciągania min. kg | 8.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 400.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 160.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 8.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Materiał nakrętki | Neopren |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować