Łożyska liniowe z wałkami igłowymi to precyzyjnie zaprojektowane elementy, które zapewniają płynny ruch liniowy, o niskim współczynniku tarcia, w aplikacjach o dużym obciążeniu.
Igiełkowe prowadnice liniowe oferują wyższą nośność w stosunku do swojego rozmiaru w porównaniu do standardowych łożysk kulkowych. To czyni je idealnymi do zastosowań z ograniczoną przestrzenią.
Działają na zasadzie toczenia się po szynach, a nie ślizgania, co redukuje straty energii i zwiększa efektywność. Ich solidna konstrukcja pomaga zapobiegać niewłaściwemu ustawieniu i odkształceniu, co skutkuje stabilnym ruchem pod dużymi obciążeniami.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 217,9359 zł - 3 217,9359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 333,7033 zł - 333,7033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 1 918,8261 zł - 1 918,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 2 686,4079 zł - 2 686,4079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 3 453,9469 zł - 3 453,9469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 3 316,2702 zł - 3 316,2702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 357,5484 zł - 357,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 3 879,3919 zł - 3 879,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
||
| 667,4066 zł - 667,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| 4 421,6651 zł - 4 421,6651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 2 002,2626 zł - 2 002,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 767,539 zł - 767,539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 4 525,9501 zł - 4 525,9501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
||
| 5 819,1093 zł - 5 819,1093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
||
| 1 334,856 zł - 1 334,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
| 1 939,7174 zł - 1 939,7174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 1 293,1164 zł - 1 293,1164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 3 868,9891 zł - 3 868,9891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 3 003,4154 zł - 3 003,4154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
| 2 302,6598 zł - 2 302,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować