10287163
498693
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 74 | 10,5146 zł |
75 - 124 | 6,0083 zł |
125 + | 4,2916 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 100.0 mm |
Head Length | 3.937 in |
Head Width | 100.0 mm |
Head Width | 3.937 in |
Insert Height | 30.4 mm |
Insert Height | 1.197 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować