10327173
057802069903
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 10,4325 zł |
250 - 999 | 5,5519 zł |
1000 + | 4,7643 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 80.0 mm |
Head Length | 3.15 in |
Head Width | 20.0 mm |
Head Width | 0.787 in |
Insert Height | 17.6 mm |
Insert Height | 0.693 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować