10316689
RCG-2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,7291 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 1.6 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.062 in |
Distance Between Fixing Holes | 88.9 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.5 in |
Overall Length | 101.6 mm |
Overall Length | 4 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 6.4 mm |
Overall Width | 0.252 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować