Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
0,2221 zł - 0,3455 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
19.9 mm
13.7 mm
3
0,2625 zł - 0,4083 zł 9000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
16.7 mm
16.0 mm
3
0,1211 zł - 0,1884 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
18.8 mm
4.0 mm
3
2,2645 zł - 2,5161 zł 2300 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
35.6 mm
88.9 mm
3
2,2645 zł - 2,5161 zł 600 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.0 mm
90.0 mm
3
2,2615 zł - 3,5179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.5 mm
77.0 mm
3
2,2645 zł - 2,5161 zł 1500 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
30.5 mm
82.0 mm
3
3,3519 zł - 5,2141 zł 700 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
31.0 mm
100.0 mm
3
3,3564 zł - 3,7293 zł 350 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
29.5 mm
101.6 mm
3
1,1711 zł - 1,8218 zł 1800 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
28.0 mm
65.0 mm
3
1,1711 zł - 1,8218 zł 540 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
35.4 mm
70.0 mm
3
2,2645 zł - 2,5161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.5 mm
85.0 mm
3
3,3564 zł - 3,7293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
31.0 mm
98.0 mm
3
0,6865 zł - 1,0679 zł 3200 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
29.5 mm
51.0 mm
3
1,7002 zł - 2,6447 zł 7856 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.0 mm
54.0 mm
3
1,9122 zł - 2,4996 zł 900 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.5 mm
78.0 mm
3
2,2615 zł - 3,5179 zł 500 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.5 mm
80.0 mm
3
1,4558 zł - 1,6175 zł 2400 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
29.0 mm
75.0 mm
3
1,4558 zł - 1,6175 zł 480 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
29.0 mm
73.0 mm
3
2,2615 zł - 3,5179 zł 1500 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.5 mm
83.0 mm
3
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 13.7 mm 19.9 mm Naturalny LDPE - PIR

20592929

Przedział cen netto
0,3455 zł - 0,2221 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 16.0 mm 16.7 mm Naturalny LDPE - PIR

20592967

Przedział cen netto
0,4083 zł - 0,2625 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 4.0 mm 18.8 mm Naturalny LDPE - PIR

20592790

Przedział cen netto
0,1884 zł - 0,1211 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 88.9 mm 35.6 mm Naturalny LDPE

20593445

Przedział cen netto
2,5161 zł - 2,2645 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • h
    35.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 90.0 mm 30.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593452

Przedział cen netto
2,5161 zł - 2,2645 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 77.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593384

Przedział cen netto
3,5179 zł - 2,2615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 82.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE

20593414

Przedział cen netto
2,5161 zł - 2,2645 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 100.0 mm 31.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593490

Przedział cen netto
5,2141 zł - 3,3519 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 101.6 mm 29.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593506

Przedział cen netto
3,7293 zł - 3,3564 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 65.0 mm 28.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593339

Przedział cen netto
1,8218 zł - 1,1711 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 70.0 mm 35.4 mm Naturalny LDPE - PIR

20593353

Przedział cen netto
1,8218 zł - 1,1711 zł

Zapasy magazynowe
540 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 85.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593438

Przedział cen netto
2,5161 zł - 2,2645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 98.0 mm 31.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593483

Przedział cen netto
3,7293 zł - 3,3564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 51.0 mm 29.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593254

Przedział cen netto
1,0679 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 30.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593285

Przedział cen netto
2,6447 zł - 1,7002 zł

Zapasy magazynowe
7856 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 78.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593391

Przedział cen netto
2,4996 zł - 1,9122 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 80.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593407

Przedział cen netto
3,5179 zł - 2,2615 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 29.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593377

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,4558 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 73.0 mm 29.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593360

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,4558 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 83.0 mm 30.5 mm Naturalny LDPE - PIR

20593421

Przedział cen netto
3,5179 zł - 2,2615 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny