Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 1000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 3600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 11900 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,6542 zł - 1,0177 zł | 1950 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,6865 zł - 1,0679 zł | 3200 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,2544 zł - 0,3957 zł | 15000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,2826 zł - 0,4397 zł | 15000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,2826 zł - 0,4397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 1,0903 zł - 1,6961 zł | 3300 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
||
| 1,0716 zł - 1,6669 zł | 1680 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | 3000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | 3950 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.079 in
52.8 mm
|
3
|
||
| 1,1711 zł - 1,8218 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3
|
||
| 1,4558 zł - 1,6175 zł | 2400 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 7000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 0,3836 zł - 0,5968 zł | 2990 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 36,3464 zł - 40,3849 zł | 10 Na stanie |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 0,6865 zł - 1,0679 zł | 1000 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 2,8104 zł - 3,1227 zł | 7626 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
DN 110
|
4.567 in
116.0 mm
|
4