Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
68,6152 zł - 76,2391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
76.0 mm
558.8 mm
3
0,3136 zł - 0,4879 zł 5000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
25.0 mm
26.0 mm
3
54,108 zł - 60,12 zł 207 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
65.0 mm
450.0 mm
3
130,957 zł - 145,5078 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
105.0 mm
660.4 mm
3
515,6492 zł - 572,9436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
200.0 mm
1371.6 mm
3
652,7228 zł - 725,2476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
3
468,2145 zł - 520,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
150.0 mm
1320.8 mm
3
704,8469 zł - 783,1632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
1 125,0857 zł - 1 250,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
200.0 mm
1981.2 mm
3
0,1372 zł - 0,2134 zł 10238 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
19.8 mm
8.0 mm
3
0,1372 zł - 0,2134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE
18.5 mm
7.0 mm
3
0,1372 zł - 0,2134 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.5 mm
6.0 mm
3
0,2156 zł - 0,3354 zł 5000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.8 mm
10.0 mm
3
0,1568 zł - 0,2439 zł 5000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.8 mm
9.6 mm
3
0,1176 zł - 0,1829 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.8 mm
4.0 mm
3
0,2156 zł - 0,3354 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
19.9 mm
13.7 mm
3
0,2548 zł - 0,3964 zł 5000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
16.7 mm
16.0 mm
3
0,2744 zł - 0,4269 zł 14400 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.0 mm
19.0 mm
3
0,3136 zł - 0,4879 zł 9000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
21.0 mm
24.0 mm
3
0,3332 zł - 0,5184 zł 4000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
25.6 mm
30.0 mm
3
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 558.8 mm 76.0 mm Czarny LDPE

20594015

Przedział cen netto
76,2391 zł - 68,6152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 26.0 mm 25.0 mm Naturalny LDPE

20593070

Przedział cen netto
0,4879 zł - 0,3136 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 450.0 mm 65.0 mm Naturalny LDPE

20593988

Przedział cen netto
60,12 zł - 54,108 zł

Zapasy magazynowe
207 Na stanie
Atrybuty
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 660.4 mm 105.0 mm Czarny LDPE

20594039

Przedział cen netto
145,5078 zł - 130,957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1371.6 mm 200.0 mm Czarny LDPE

20594152

Przedział cen netto
572,9436 zł - 515,6492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1524.0 mm 220.0 mm Czarny LDPE

20594169

Przedział cen netto
725,2476 zł - 652,7228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1320.8 mm 150.0 mm Czarny LDPE

20594145

Przedział cen netto
520,2384 zł - 468,2145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1625.6 mm 230.0 mm Czarny LDPE

20594176

Przedział cen netto
783,1632 zł - 704,8469 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1981.2 mm 200.0 mm Czarny LDPE

20594190

Przedział cen netto
1 250,0952 zł - 1 125,0857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1981.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 8.0 mm 19.8 mm Naturalny LDPE

20592844

Przedział cen netto
0,2134 zł - 0,1372 zł

Zapasy magazynowe
10238 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 7.0 mm 18.5 mm Naturalny LDPE

20592837

Przedział cen netto
0,2134 zł - 0,1372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 6.0 mm 18.5 mm Naturalny LDPE

20592813

Przedział cen netto
0,2134 zł - 0,1372 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 10.0 mm 18.8 mm Naturalny LDPE

20592868

Przedział cen netto
0,3354 zł - 0,2156 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 9.6 mm 18.8 mm Naturalny LDPE

20592851

Przedział cen netto
0,2439 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 4.0 mm 18.8 mm Naturalny LDPE

20592790

Przedział cen netto
0,1829 zł - 0,1176 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 13.7 mm 19.9 mm Naturalny LDPE

20592929

Przedział cen netto
0,3354 zł - 0,2156 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 16.0 mm 16.7 mm Naturalny LDPE

20592967

Przedział cen netto
0,3964 zł - 0,2548 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 19.0 mm 18.0 mm Naturalny LDPE

20593001

Przedział cen netto
0,4269 zł - 0,2744 zł

Zapasy magazynowe
14400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 24.0 mm 21.0 mm Naturalny LDPE

20593056

Przedział cen netto
0,4879 zł - 0,3136 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 30.0 mm 25.6 mm Naturalny LDPE

20593124

Przedział cen netto
0,5184 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny