Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
33,4417 zł - 81,9324 zł 13 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
6,2909 zł - 15,4128 zł 303 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
4,6121 zł - 11,2997 zł 1225 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
15,9156 zł - 15,9156 zł 590 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
19,1221 zł - 46,8492 zł 4 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
3,246 zł - 7,9527 zł 20 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
7,4543 zł - 18,2631 zł 10 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
0,7185 zł - 1,5862 zł 1524 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
41,2898 zł - 101,16 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
27,9511 zł - 68,4803 zł 20 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
11,3034 zł - 27,6934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
5,3717 zł - 13,1607 zł 6 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
1,713 zł - 4,197 zł 268 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł 12 Na stanie
N
Żółty
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
10230541 221,0303 zł - 221,0303 zł 17 Na stanie
N
Żółty
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
12,7271 zł - 17,8179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł 12 Na stanie
N
Żółty
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
383,8766 zł - 383,8766 zł 27 Na stanie
N
Żółty
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
27,6219 zł - 27,6219 zł 122 Na stanie
N
Żółty
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
20,8836 zł - 51,1648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 185.0 mm 37.0 mm Szary LDPE

10371046

Przedział cen netto
81,9324 zł - 33,4417 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 90.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372029

Przedział cen netto
15,4128 zł - 6,2909 zł

Zapasy magazynowe
303 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 38.0 mm Szary LDPE

10371978

Przedział cen netto
11,2997 zł - 4,6121 zł

Zapasy magazynowe
1225 Na stanie
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 159 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370858

Przedział cen netto
15,9156 zł - 15,9156 zł

Zapasy magazynowe
590 Na stanie
Atrybuty
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 177.8 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370643

Przedział cen netto
46,8492 zł - 19,1221 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371923

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 1-3/4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 108.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372050

Przedział cen netto
18,2631 zł - 7,4543 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 10.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371718

Przedział cen netto
1,5862 zł - 0,7185 zł

Zapasy magazynowe
1524 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 242.0 mm 50.0 mm Szary LDPE

10372111

Przedział cen netto
101,16 zł - 41,2898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 9-1/2
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 219.1 mm 50.0 mm Szary LDPE

10370650

Przedział cen netto
68,4803 zł - 27,9511 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 111.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372074

Przedział cen netto
27,6934 zł - 11,3034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 82.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371992

Przedział cen netto
13,1607 zł - 5,3717 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 28.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371831

Przedział cen netto
4,197 zł - 1,713 zł

Zapasy magazynowe
268 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 1016.0 mm 180.0 mm Żółty LDPE

10230626

Przedział cen netto
1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1000, ANSI 40
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 558.8 mm 60.0 mm Żółty LDPE

10230541

Przedział cen netto
221,0303 zł - 221,0303 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 550, ANSI 22
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 273.0 mm 45.0 mm Żółty LDPE

10093511

Przedział cen netto
17,8179 zł - 12,7271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 250, ANSI 10
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 1524.0 mm 220.0 mm Żółty LDPE

10238943

Przedział cen netto
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1500, ANSI 60
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 660.4 mm 100.0 mm Żółty LDPE

10230565

Przedział cen netto
383,8766 zł - 383,8766 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 650, ANSI 26
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 355.6 mm 57.0 mm Żółty LDPE

10102602

Przedział cen netto
27,6219 zł - 27,6219 zł

Zapasy magazynowe
122 Na stanie
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 350, ANSI 14
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 200.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372098

Przedział cen netto
51,1648 zł - 20,8836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary