Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437,881 zł - 437,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 93,33 zł - 93,33 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 599,9373 zł - 599,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 64,4031 zł - 64,4031 zł | 5 Na stanie |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 450,3052 zł - 450,3052 zł | 7 Na stanie |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 132,9152 zł - 132,9152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 35,5481 zł - 35,5481 zł | 6 Na stanie |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 194,5452 zł - 194,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 305,80 zł - 305,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 18,0541 zł - 18,0541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 131,6358 zł - 131,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 34,2124 zł - 34,2124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 140,5551 zł - 140,5551 zł | 4 Na stanie |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 69,8036 zł - 69,8036 zł | 12 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | 1 Na stanie |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 481,7022 zł - 481,7022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 48,1874 zł - 48,1874 zł | 149 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 31,943 zł - 31,943 zł | 194 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować