Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
42,945 zł - 42,945 zł 3 Na stanie
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
38,1622 zł - 38,1622 zł 444 Na stanie
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
23,6126 zł - 23,6126 zł 55 Na stanie
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
5,2568 zł - 12,8791 zł 720 Na stanie
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
9,0917 zł - 22,2746 zł 900 Na stanie
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
71,1261 zł - 99,5765 zł 14 Na stanie
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
10,8008 zł - 26,4621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
76,8127 zł - 76,8127 zł 30 Na stanie
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
43,6775 zł - 43,6775 zł 7 Na stanie
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 200.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231982

Przedział cen netto
42,945 zł - 42,945 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 80
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 185.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10231975

Przedział cen netto
38,1622 zł - 38,1622 zł

Zapasy magazynowe
444 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 914.4 mm 69.8 mm PE Żółty

10232606

Przedział cen netto
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 130.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232644

Przedział cen netto
23,6126 zł - 23,6126 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10073803

Przedział cen netto
12,8791 zł - 5,2568 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 150.5 mm 15.0 mm PE Żółty

10073841

Przedział cen netto
22,2746 zł - 9,0917 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 340.0 mm 32.0 mm PE Żółty

10230312

Przedział cen netto
99,5765 zł - 71,1261 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10073865

Przedział cen netto
26,4621 zł - 10,8008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 279.4 mm 25.4 mm PE Żółty

10230718

Przedział cen netto
76,8127 zł - 76,8127 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 190.5 mm 23.9 mm PE Żółty

10230732

Przedział cen netto
43,6775 zł - 43,6775 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10231920

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI