Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
22,8944 zł - 22,8944 zł 112 Na stanie
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
69,8467 zł - 69,8467 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
10233368 41,5087 zł - 41,5087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
33,8533 zł - 33,8533 zł 47 Na stanie
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
427,0227 zł - 427,0227 zł 35 Na stanie
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
37,9461 zł - 48,722 zł 12 Na stanie
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
102,5653 zł - 102,5653 zł 49 Na stanie
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
29,0417 zł - 29,0417 zł 84 Na stanie
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
227,6585 zł - 227,6585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
165,4172 zł - 165,4172 zł 34 Na stanie
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
429,292 zł - 429,292 zł 38 Na stanie
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
45,7889 zł - 45,7889 zł 121 Na stanie
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
24,46 zł - 24,46 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
69,8036 zł - 69,8036 zł 12 Na stanie
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
189,8772 zł - 189,8772 zł 26 Na stanie
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
74,5433 zł - 74,5433 zł 100 Na stanie
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
79,8145 zł - 79,8145 zł 6 Na stanie
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
358,2245 zł - 358,2245 zł 2 Na stanie
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
64,4031 zł - 64,4031 zł 5 Na stanie
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
121,7397 zł - 121,7397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 124.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10231890

Przedział cen netto
22,8944 zł - 22,8944 zł

Zapasy magazynowe
112 Na stanie
Atrybuty
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 235.0 mm 21.0 mm PE Żółty

10232736

Przedział cen netto
69,8467 zł - 69,8467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 100
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 177.8 mm 22.4 mm PE Żółty

10233368

Przedział cen netto
41,5087 zł - 41,5087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Specyfikacja
    2 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 292.1 mm 44.4 mm PE Żółty

10232859

Przedział cen netto
33,8533 zł - 33,8533 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 749.0 mm 46.0 mm PE Żółty

10231906

Przedział cen netto
427,0227 zł - 427,0227 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 500
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 320.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231852

Przedział cen netto
48,722 zł - 37,9461 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 317.5 mm 36.5 mm PE Żółty

10231609

Przedział cen netto
102,5653 zł - 102,5653 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 98.6 mm 12.7 mm PE Żółty

10231562

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 609.6 mm 79.2 mm PE Żółty

10233306

Przedział cen netto
227,6585 zł - 227,6585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Specyfikacja
    12"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 405.0 mm 23.0 mm PE Żółty

10233344

Przedział cen netto
165,4172 zł - 165,4172 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 250
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 620.0 mm 36.0 mm PE Żółty

10232774

Przedział cen netto
429,292 zł - 429,292 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 400
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 210.0 mm 13.0 mm PE Żółty

10232729

Przedział cen netto
45,7889 zł - 45,7889 zł

Zapasy magazynowe
121 Na stanie
Atrybuty
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 100
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 120.6 mm 22.3 mm PE Żółty

10238967

Przedział cen netto
24,46 zł - 24,46 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 270.0 mm 23.0 mm PE Żółty

10232767

Przedział cen netto
69,8036 zł - 69,8036 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 125
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 419.1 mm 55.6 mm PE Żółty

10232897

Przedział cen netto
189,8772 zł - 189,8772 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 254.0 mm 23.9 mm PE Żółty

10239001

Przedział cen netto
74,5433 zł - 74,5433 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    5"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 273.1 mm 38.1 mm PE Żółty

10232842

Przedział cen netto
79,8145 zł - 79,8145 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 558.8 mm 66.5 mm PE Żółty

10233290

Przedział cen netto
358,2245 zł - 358,2245 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Specyfikacja
    12"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 254.0 mm 31.7 mm PE Żółty

10231593

Przedział cen netto
64,4031 zł - 64,4031 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 330.2 mm 44.5 mm PE Żółty

10239025

Przedział cen netto
121,7397 zł - 121,7397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Specyfikacja
    5"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI