10504130
1504966
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 54,2988 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Shoulder Diameter | 30.0 mm |
Shoulder Diameter | 1.181 in |
Thread Size | M8 |
Point Type | Brass / Plastic Pivot |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Colour | Grey |
Finish | Matt |
Material | Stainless Steel |
Full Material | Stainless Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować